카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
MC5 to 75 - Miniature Shock Absorbers
ACE Shock Absorbers
Miniature Shock Absorbers
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/klein_stossdaempfer/mc5_bis_75_asmtab.prj},{NB=MC30EUM-1_0_0_0},{ARTNR=MC30EUM-1},{VER=8.000},{W3=3.5},{W4=5600},{MEMIN=0.4},{MEMAX=1.9},{NMIN=2},{NMAX=6},{T=0.3},{MAXW=2},{GEW=0.010},{HUB=8.0},{PRACTRL=4.000},{HUBST=0},{VERSCH=0},{AA=Standard},{AAM=Standard},{AK=Standard},{LAM=-},{L=40.90},{D1=6.50},{D=2.50},{NDM=8.00},{G=8x1},{L2=4.1},{L3=2.5},{P=1.000},{SWE=0.000},{CTRL=8.000},{AF=0},{SW=10},{KMPOSI=13.500},{PPATH=assemblies/mc5_bis_75_asmtpl.prj},{W=3.0},{AMAX=13.1},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
W3
Max. Energy Capacity at continuous operation
[Nm/Hub]
W4
Max. Energy Capacity at emergency stop
[Nm/h]
MEMIN
Effective Weight me - Self-Compensating
[kg]
MEMAX
Effective Weight me - Self-Compensating
[kg]
NMIN
Min. Return Force
[N]
NMAX
Max. Return Force
[N]
T
Rod Reset Time
[s]
MAXW
Max. Side Load Angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
HUB
Max. Stroke
[mm]
MC5EUM-1-B
MC5EUM-1-B
0.68
2040
0.5
4.4
1
5
0.2
2
0.003
4.1
MC5EUM-2-B
MC5EUM-2-B
0.68
2040
3.8
10.8
1
5
0.2
2
0.003
4.1
MC5EUM-3-B
MC5EUM-3-B
0.68
2040
9.7
18.7
1
5
0.2
2
0.003
4.1
MC9EUM-1-B
MC9EUM-1-B
1
2000
0.6
3.2
2
4
0.3
2
0.005
5.0
MC9EUM-2-B
MC9EUM-2-B
1
2000
0.8
4.1
2
4
0.3
2
0.005
5.0
MC10EUML-B
MC10EUML-B
1.25
4000
0.3
2.7
2
4
0.6
2
0.010
5.0
MC10EUMH-B
MC10EUMH-B
1.25
4000
0.7
5.0
2
4
0.6
2
0.010
5.0
MC30EUM-1
MC30EUM-1
3.5
5600
0.4
1.9
2
6
0.3
2
0.010
8.0
MC30EUM-2
MC30EUM-2
3.5
5600
1.8
5.4
2
6
0.3
2
0.010
8.0
MC30EUM-3
MC30EUM-3
3.5
5600
5
15
2
6
0.3
2
0.010
8.0
MC25EUML
MC25EUML
2.8
22600
0.7
2.2
3
6
0.3
2
0.020
6.6
MC25EUM
MC25EUM
2.8
22600
1.8
5.4
3
6
0.3
2
0.020
6.6
MC25EUMH
MC25EUMH
2.8
22600
4.6
13.6
3
6
0.3
2
0.020
6.6
MC75EUM-1
MC75EUM-1
9
28200
0.3
1.1
4
9
0.3
2
0.030
10.0
MC75EUM-2
MC75EUM-2
9
28200
0.9
4.8
4
9
0.3
2
0.030
10.0
MC75EUM-3
MC75EUM-3
9
28200
2.7
36.2
4
9
0.3
2
0.030
10.0
MC75EUM-4
MC75EUM-4
9
28200
25
72
4
9
0.3
2
0.030
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성