ACS255-IP66-480V-Outdoor rated - Micro Drive
ABB
AC Drives
ACS255
480V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs255/480/acs255_ip66_or_480v_asmtab.prj},{NB=ACS255-03U-09A5-4+B068+F278Architecture300},{TC1=ACS255-03U-09A5-4+B068},{SPF=Three},{VR=380 - 480},{AMPS=9.5},{FRAME=E2},{SWITCH=+F278},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{H=257},{W=188},{D=185.5},{WEIGHT=3.0},{D1=42.500},{L1=176.000},{H1=200.000},{H2=28.500},{PPATH=acs255_ip66_or_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
SPF
Supply Voltage Phase
ⁿ/ₐ
VR
Voltage Range
[V]
AMPS
Amps
[A]
FRAME
Frame Size
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
ACS255-03U-01A2-4+B068+F2...
ACS255-03U-01A2-4+B068+F2...
Three
380 - 480
1.2
E1
232
161
162.1
2.1
ACS255-03U-02A2-4+B068+F2...
ACS255-03U-02A2-4+B068+F2...
Three
380 - 480
2.2
E1
232
161
162.1
2.1
ACS255-03U-03A3-4+B068+F2...
ACS255-03U-03A3-4+B068+F2...
Three
380 - 480
3.3
E1
232
161
162.1
2.1
ACS255-03U-04A1-4+B068+F2...
ACS255-03U-04A1-4+B068+F2...
Three
380 - 480
4.1
E1
232
161
162.1
2.1
ACS255-03U-05A8-4+B068+F2...
ACS255-03U-05A8-4+B068+F2...
Three
380 - 480
5.8
E2
257
188
185.5
3.0
ACS255-03U-09A5-4+B068+F2...
ACS255-03U-09A5-4+B068+F2...
Three
380 - 480
9.5
E2
257
188
185.5
3.0
ACS255-03U-14A0-4+B068+F2...
ACS255-03U-14A0-4+B068+F2...
Three
380 - 480
14.0
E3
310
211
235.1
5.0
ACS255-03U-18A0-4+B068+F2...
ACS255-03U-18A0-4+B068+F2...
Three
380 - 480
18.0
E3
310
211
235.1
5.0
ACS255-03U-24A0-4+B068+F2...
ACS255-03U-24A0-4+B068+F2...
Three
380 - 480
24.0
E3
310
211
235.1
5.0
ACS255-03U-30A0-4+B068+F2...
ACS255-03U-30A0-4+B068+F2...
Three
380 - 480
30.0
E4
360
240
270.0
7.0
ACS255-03U-39A0-4+B068+F2...
ACS255-03U-39A0-4+B068+F2...
Three
380 - 480
39.0
E4
360
240
270.0
7.0
ACS255-03U-46A0-4+B068+F2...
ACS255-03U-46A0-4+B068+F2...
Three
380 - 480
46.0
E4
360
240
270.0
7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성