AH
15-45 AXPB直线导轨
AH系列-直线导轨
AH-T/TG
Powered by
CAD模型選擇
{ubc/ah_series/ah-t_ah-tg/rail.prj},{NB=AH20R100C/(E20,20)_1},{MODEL=AH},{SIZE=20},{TOS=D : Square},{RL=100},{AC=C},{EE=1},{E1=20.00},{H=30},{H1=4.6},{N=12.0},{W2=44},{W3=32},{W4=6.0},{M1=M5},{M11=5},{D=6},{H3=6.00},{W=20},{H4=17.5},{D3=6.0},{D4=9.5},{HH=8.5},{F=60},{FBSOSR=M5x16},{RW=2.21}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
[mm]
E2
右端距
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
M1
[mm]
H3
[mm]
W
[mm]
H4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
HH
h
[mm]
F
ⁿ/ₐ
FBSOSR
滑轨的固定螺栓尺寸
[mm]
RW
滑轨重量
[kg/m]
AH15R100C/(E20,20)
AH
15
20.00
28
4.3
9.5
34
26
4.0
M4
7.95
15
15.0
4.5
7.5
5.3
60
M4x16
1.45
AH20R100C/(E20,20)
AH
20
20.00
30
4.6
12.0
44
32
6.0
M5
6.00
20
17.5
6.0
9.5
8.5
60
M5x16
2.21
AH25R100C/(E20,20)
AH
25
20.00
40
5.5
12.5
48
55
6.5
M6
10.00
23
22.0
7.0
11.0
9.0
60
M6x20
3.21
AH30R100C/(E10,10)
AH
30
10.00
45
6.0
16.0
60
40
10.0
M8
9.50
28
26.0
9.0
14.0
12.0
80
M8x25
4.47
AH35R100C/(E10,10)
AH
35
10.00
55
7.5
18.0
70
50
10.0
M8
16.00
34
29.0
9.0
14.0
12.0
80
M8x25
6.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表