PYJ
(株)日本匹士克
接头
气管 接头
插入型Y型接头
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/branch_union_y/pyj.prj},{NB=PYJ8},{IDNR=},{MODEL=PYJ8},{D1=8},{Z=13.8},{D2=8},{B=59.2},{P1=14.5},{P2=15.0},{C=18.1},{E=23.2},{J=14},{SD=3.4},{F=17.2},{T=14.5},{EFF=16.5},{MASS=13.0},{D11=8.000},{D22=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
D1
气管外径
[mm]
D2
接头直径
[mm]
B
尺寸
[mm]
P1
尺寸
[mm]
P2
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
J
尺寸
[mm]
SD
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
T
尺寸
[mm]
MASS
质量
[g]
PYJ4
PYJ4
4
4
48.7
10.0
10.0
14.9
19.0
11
3.4
14.1
10.0
6.5
PYJ6
PYJ6
6
6
55.6
12.5
13.0
17.0
22.0
12
3.4
15.8
12.5
9.4
PYJ8
PYJ8
8
8
59.2
14.5
15.0
18.1
23.2
14
3.4
17.2
14.5
13.0
PYJ10
PYJ10
10
10
68.5
18.0
18.0
20.7
25.0
18
4.5
19.5
18.0
23.0
PYJ12
PYJ12
12
12
78.1
21.0
21.5
23.4
28.5
20
4.2
22.2
21.0
34.0
PYJ16
PYJ16
16
16
89.6
25.0
25.0
24.1
31.0
24
4.5
22.1
25.0
48.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表