Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Ready-to-install Red Brass Flange Nut - TGM-EFM
Neff Gewindetriebe
Trapezoidal Screw Drives TGT
Trapezoidal Nuts TGM
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/trapezgewinde/trapezgewindemuttern/efm.prj},{NB=EFM-Tr36x3-RH-0},{TYP=EFM-Tr36x3},{THR=Tr36x3},{THRX=36x3},{COGX=20.99},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{STEIGR=0.000},{STEIGRX=0, 'Rechtssteigend', 1, 'Linkssteigend'},{GW=0.60},{SPINDEL=36x3},{D1=45},{D4=70},{D5=58},{D6=7.0},{L1=59},{L2=16},{L3=10},{MASSE=0.60},{FLT=2333},{X=25.115},{Y=14.500},{NDM=36},{P=6},{CAM=3.000},{CNSCTN=74153300},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg]
D1
Ø D1h9
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MASSE
Weight
[kg]
FLT
Flächentraganteil
[mm2]
IDNRX
Article number
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
EFM-Tr12x3-RH-0
EFM-Tr12x3
0.21
24
40
32
6.0
28
12
10
0.11
327
6287
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr12x6-P3-RH-0
EFM-Tr12x6-P3
0.21
24
40
32
6.0
28
12
10
0.11
327
0
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr14x4-RH-0
EFM-Tr14x4
0.20
28
48
38
6.0
35
12
8
0.2
466
3671
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr16x2-RH-0
EFM-Tr16x2
0.25
28
48
38
6.0
44
12
8
0.25
691
0
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr16x4-RH-0
EFM-Tr16x4
0.25
28
48
38
6.0
44
12
8
0.25
691
295
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr16x8-P4-RH-0
EFM-Tr16x8-P4
0.24
28
48
38
6.0
44
12
8
0.25
691
14267
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr18x4-RH-0
EFM-Tr18x4
0.24
28
48
38
6.0
44
12
8
0.25
790
297
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr18x8-P4-RH-0
EFM-Tr18x8-P4
0.24
28
48
38
6.0
44
12
8
0.25
790
7118
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr20x2-RH-0
EFM-Tr20x2
0.30
32
55
45
7.0
44
12
8
0.30
960
0
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr20x4-RH-0
EFM-Tr20x4
0.30
32
55
45
7.0
44
12
8
0.30
889
299
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr20x6-RH-0
EFM-Tr20x6
0.30
32
55
45
7.0
44
12
8
0.30
819
0
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr20x8-P4-RH-0
EFM-Tr20x8-P4
0.30
32
55
45
7.0
44
12
8
0.30
889
2737
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr20x16-P8-RH-0
EFM-Tr20x16-P8
0.30
32
55
45
7.0
44
12
8
0.30
930
7438
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr22x5-RH-0
EFM-Tr22x5
0.28
32
55
45
7.0
44
12
8
0.3
951
2738
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr24x5-RH-0
EFM-Tr24x5
0.30
32
55
45
7.0
44
12
8
0.30
1049
301
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr24x10-P5-RH-0
EFM-Tr24x10-P5
0.26
32
55
45
7.0
44
12
8
0.30
1049
4068
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr26x5-RH-0
EFM-Tr26x5
0.25
38
62
50
7.0
46
14
8
0.40
1202
9549
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr26x6-RH-0
EFM-Tr26x6
0.25
38
62
50
7.0
46
14
8
0.40
1162
0
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr28x5-RH-0
EFM-Tr28x5
0.40
38
62
50
7.0
46
14
8
0.40
1304
2899
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr30x3-RH-0
EFM-Tr30x3
0.40
38
62
50
7.0
46
14
8
0.40
1491
0
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr30x6-RH-0
EFM-Tr30x6
0.40
38
62
50
7.0
46
14
8
0.40
1365
303
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr30x12-P6-RH-0
EFM-Tr30x12-P6
0.40
38
62
50
7.0
46
14
8
0.40
1365
5936
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr32x6-RH-0
EFM-Tr32x6
0.60
45
70
58
7.0
54
16
10
0.6
1739
0
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr36x3-RH-0
EFM-Tr36x3
0.60
45
70
58
7.0
59
16
10
0.60
2333
0
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EFM-Tr36x6-RH-0
EFM-Tr36x6
0.60
45
70
58
7.0
59
16
10
0.60
2173
305
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表