您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Cylindrical Ball Nut - KGM-D
Neff Gewindetriebe
Ball Screw Drives KGT
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/kugelgewinde/kgm_d.prj},{NB=KGM-D-2550-RH-EE-0},{TYP=KGM-D-2550-RH-EE},{THR=2550},{COGX=28.91},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{GW=0.30},{NDM=25.000},{KDM=21.500},{FORM=S},{VERS=2.000},{D1=40},{D8=1.5},{L2=58},{L8=17.0},{L9=19.0},{L10=20},{BT=5x3},{B=5},{T=3.0},{AXM=0.15},{ANZ=5},{C2=22.5},{C3=15.4},{CC=31.7},{D11=31.000},{WINKEL=150.000},{L22=0.000},{L23=5.000},{D=39.200},{IDNR=00000041},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1 g6
[mm]
D8
[mm]
L2
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
AXM
Axial clearance max.
[mm]
ANZ
Number of loading circuits
ⁿ/ₐ
C2
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1978
[kN]
C3
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1989
[kN]
CC
static load rating
[kN]
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
KGM-D-1605-RH-EE
KGM-D-1605-RH-EE
0.15
E
28
3.0
34
7.0
7.0
20
5
2.0
0.08
3
12.5
9.3
13.1
00000033
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-1610-RH-EE
KGM-D-1610-RH-EE
0.20
E
28
3.0
50
7.0
15.0
20
5
2.0
0.08
6
23.0
15.4
26.5
00008779
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-1616-RH-EE
KGM-D-1616-RH-EE
0.40
E
28
3.0
45
7.0
12.5
20
5
2.0
0.08
4
0.0
10.0
16.4
00008780
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-1640-RH-EE
KGM-D-1640-RH-EE
0.50
E
28
1.5
45
14.5
17.5
10
5
2.0
0.08
4
0.0
8.5
13.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-2005-RH-EE
KGM-D-2005-RH-EE
0.15
E
36
3.0
34
7.0
7.0
20
5
2.0
0.08
3
14.0
10.5
16.6
00003003
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-2505-RH-EE
KGM-D-2505-RH-EE
0.15
E
40
3.0
34
7.0
7.0
20
5
2.0
0.08
3
15.0
12.3
22.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-2510-RH-EE
KGM-D-2510-RH-EE
0.30
E
40
3.0
45
7.5
12.5
20
5
2.0
0.08
3
17.5
13.2
25.3
00002982
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-2520-RH-EE
KGM-D-2520-RH-EE
0.30
S
40
1.5
35
14.0
11.5
12
5
3.0
0.15
4
19.0
13.0
23.3
00017821
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-2525-RH-EE
KGM-D-2525-RH-EE
0.20
S
40
1.5
35
11.5
11.0
13
5
3.0
0.08
5
21.0
16.7
32.2
00032520
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-2550-RH-EE
KGM-D-2550-RH-EE
0.30
S
40
1.5
58
17.0
19.0
20
5
3.0
0.15
5
22.5
15.4
31.7
00000041
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-3205-RH-EE
KGM-D-3205-RH-EE
0.30
E
50
3.0
45
7.5
8.0
30
6
2.5
0.08
5
24.0
21.5
49.3
00002983
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-4005-RH-EE
KGM-D-4005-RH-EE
0.80
E
63
3.0
45
7.5
8.0
30
6
2.5
0.08
5
26.0
23.8
63.1
00024445
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-4010-RH-EE
KGM-D-4010-RH-EE
0.90
E
63
4.0
60
10.0
15.0
30
6
2.5
0.08
3
50.0
38.0
69.1
00019037
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-4020-RH-EE
KGM-D-4020-RH-EE
0.90
E
63
3.0
70
7.5
20.0
30
6
2.5
0.08
4
44.5
33.3
76.1
00000045
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-4040-RH-EE
KGM-D-4040-RH-EE
0.80
S
63
1.5
85
15.0
27.5
30
6
3.5
0.08
8
42.0
35.0
101.9
00000046
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-5010-RH-EE
KGM-D-5010-RH-EE
1.20
E
75
4.0
82
11.0
23.0
36
6
2.5
0.08
5
78.0
68.7
155.8
00000289
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-6310-RH-EE
KGM-D-6310-RH-EE
1.40
E
90
4.0
82
11.0
23.0
36
6
2.5
0.08
5
86.0
76.0
197.0
00005265
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-6320-RH-EE
KGM-D-6320-RH-EE
1.40
E
95
4.0
82
10.0
23.0
36
6
2.5
0.08
5
86.0
76.0
197.0
00005265
84821090
The current delivery time...
KGM-D-2005-LH-EE
KGM-D-2005-LH-EE
0.15
E
36
3.0
34
7.0
7.0
20
5
2.0
0.08
3
16.5
10.5
16.6
00023247
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-2505-LH-EE
KGM-D-2505-LH-EE
0.15
E
40
3.0
34
7.0
7.0
20
5
2.0
0.08
3
15.1
12.4
22.6
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-D-3205-LH-EE
KGM-D-3205-LH-EE
0.30
E
50
3.0
45
7.5
8.0
30
6
2.5
0.08
5
24.0
21.6
49.4
00002739
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表