Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Flanged Ball Nut - KGF-N
Neff Gewindetriebe
Ball Screw Drives KGT
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/kugelgewinde/kgf_n.prj},{NB=KGF-N-2505-RH-EE-0},{TYP=KGF-N-2505-RH-EE},{THR=2505},{COGX=15.60},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{GW=0.35},{NDM1=25.000},{KDM1=21.900},{FORM=E},{D1=38},{D4=50},{D5=7.0},{D6=62},{L1=8},{L2=46},{L6=-},{L7=14},{L8=-},{L9=8},{L10=7},{G=M 6},{NDM=6},{P=0},{AXM=0.08},{ANZ=3},{DN=75000},{C1=15},{C1X=15.000},{C2=12.3},{C0=22.5},{A=1.0},{B=2},{L6X=0.000},{IDNR=00002001},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1 g6
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
G
Lubrication bore
ⁿ/ₐ
AXM
axial clearance max.
[mm]
ANZ
Number of loading circuits
ⁿ/ₐ
DN
Speed parameter
ⁿ/ₐ
C1
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1978
[kN]
C2
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1989
[kN]
C0
static load rating
[kN]
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
KGF-N-1204-RH-EE
KGF-N-1204-RH-EE
0.18
S
22
32
4.5
42
11
38
5
8
26
8
4
M 6
0.08
3
37200
4.5
3.5
4
00031368
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-1205-RH-EE
KGF-N-1205-RH-EE
0.18
S
22
32
4.5
42
13
35
5
10
26
8
5
M6
0.08
3
39600
-
3.8
5.8
00032017
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-1210-RH-EE
KGF-N-1210-RH-EE
0.18
S
22
32
4.5
42
13
30
5
10
26
8
5
M 6
0.08
2
36500
3
2.5
3.6
00031370
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-1605-RH-EE
KGF-N-1605-RH-EE
0.20
E
28
38
5.5
48
8
44
-
12
-
8
6
M 6
0.08
3
48000
12
9.3
13.1
00002003
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-1616-RH-EE
KGF-N-1616-RH-EE
0.20
E
28
38
5.5
48
8
45
-
12
-
8
6
M 6
0.08
4
48000
13
10
16.4
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-2005-RH-EE
KGF-N-2005-RH-EE
0.25
E
32
45
7.0
55
8
44
-
12
-
8
6
M 6
0.08
3
60000
14
10.5
16.6
00002002
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-2020-RH-EE
KGF-N-2020-RH-EE
0.25
S
35
50
7.0
62
4
30
8
10
-
8
5
M 6
0.08
4
90000
12
11.6
18.4
00002349
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-2050-RH-EE
KGF-N-2050-RH-EE
0.40
S
35
50
7.0
62
10
56
8
10
-
8
5
M 6
0.15
5
90000
18
13
24.6
00000023
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-2505-RH-EE
KGF-N-2505-RH-EE
0.35
E
38
50
7.0
62
8
46
-
14
-
8
7
M 6
0.08
3
75000
15
12.3
22.5
00002001
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-3205-RH-EE
KGF-N-3205-RH-EE
0.55
E
45
58
7.0
70
10
59
-
16
-
8
8
M 6
0.08
5
86400
24
21.5
49.3
00000025
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-3210-RH-EE
KGF-N-3210-RH-EE
0.90
E
53
68
7.0
80
10
73
-
16
-
8
8
M 8x1
0.08
3
81600
44
33.4
54.5
00032448
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-3220-RH-EE
KGF-N-3220-RH-EE
0.90
E
53
68
7.0
80
15
60
10
12
-
10
6
M 6
0.08
3
96000
34
23.7
47.8
00032448
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-3240-RH-EE
KGF-N-3240-RH-EE
0.50
S
53
68
7.0
80
14
45
7.5
16
-
10
8
M 6
0.08
4
144000
17
14.9
32.4
00006775
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-3260-RH-EE
KGF-N-3260-RH-EE
0.50
S
53
68
7.0
80
16
68
10
16
-
8
8
M 6
0.08
5
96000
23
20
49.3
00018373
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-4005-RH-EE
KGF-N-4005-RH-EE
0.80
E
53
68
7.0
80
10
59
-
16
-
8
8
M 6
0.08
5
108000
26
23.8
63.1
00000028
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-4010-RH-EE
KGF-N-4010-RH-EE
1.20
E
63
78
9.0
95
10
73
-
16
-
8
8
M 8x1
0.08
3
112000
50
38
69.1
00000029
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-5010-RH-EE
KGF-N-5010-RH-EE
2.00
E
72
90
11.0
110
10
97
-
18
-
8
9
M 8x1
0.08
5
140000
78
68.7
155.8
00000030
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-6310-RH-EE
KGF-N-6310-RH-EE
2.60
E
85
105
11.0
125
10
99
-
20
-
8
10
M 8x1
0.08
3
141750
86
76
197
00000031
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-8010-RH-EE
KGF-N-8010-RH-EE
3.65
E
105
125
14.0
145
10
97
-
22
-
8
11
M 8x1
0.08
3
160000
107
82.7
221.9
00000032
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表