Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Cylindrical sliding nut - GGM-N
Neff Gewindetriebe
Sliding Screw Drives GGT
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/gleitgewinde/ggm_n.prj},{NB=GGM-N 2505 RH-EE},{TYP=GGM-N 2505 RH-EE},{THR=2505},{COGX=16.98},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{GW=0.20},{NDM=25.000},{KDM=21.900},{FORM=E},{VERS=1.000},{D1=38},{D8=3},{D8X=3.000},{L2=34},{L8=7},{L8X=7.000},{L9=7},{L10=20},{BT=5x2},{B=5},{T=2.0},{AXM=0.08},{ANZ=3},{C2=15.0},{C3=12.3},{CC=22.5},{L7=7.000},{DX=0.000},{IDNR=00000051},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1 g6
[mm]
D8
[mm]
L2
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
GGM-N 1205 RH-EE
GGM-N 1205 RH-EE
E
22
3
24
3
5
14
3
1.8
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-N 2005 RH-EE
GGM-N 2005 RH-EE
E
32
3
34
7
7
20
5
2.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-N 2020 RH-EE
GGM-N 2020 RH-EE
S
35
1.5
30
11.5
9
12
5
3.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-N 2050 RH-EE
GGM-N 2050 RH-EE
S
35
1.5
56
16
18
20
5
2.2
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-N 2505 RH-EE
GGM-N 2505 RH-EE
E
38
3
34
7
7
20
5
2.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-N 3205 RH-EE
GGM-N 3205 RH-EE
E
45
3
45
7.5
8
30
5
2.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-N 3210 RH-EE
GGM-N 3210 RH-EE
E
53
4
60
10
15
30
6
2.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-N 3220 RH-EE
GGM-N 3220 RH-EE
E
53
3
70
7.5
20
30
6
2.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-N 3240 RH-EE
GGM-N 3240 RH-EE
S
53
1.5
45
13
10
25
6
4.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-N 4005 RH-EE
GGM-N 4005 RH-EE
E
53
3
45
7.5
8
30
6
2.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表