Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Cylindrical sliding nut - GGM-D
Neff Gewindetriebe
Sliding Screw Drives GGT
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/gleitgewinde/ggm_d.prj},{NB=GGM-D 2525 RH-EE},{TYP=GGM-D 2525 RH-EE},{THR=2525},{COGX=17.48},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{GW=0.20},{NDM=25.000},{KDM=22.000},{FORM=S},{VERS=2.000},{D1=40},{D8=1.5},{L2=35},{L8=11.5},{L9=11.0},{L10=13},{BT=5x3},{B=5},{T=3.0},{AXM=0.08},{ANZ=5},{C2=21.0},{C3=16.7},{CC=32.2},{D11=31.000},{WINKEL=150.000},{L22=0.000},{L23=5.000},{D=39.200},{IDNR=00032520},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1 g6
[mm]
D8
[mm]
L2
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
GGM-D 1605 RH-EE
GGM-D 1605 RH-EE
E
28
3.0
34
7.0
10.0
20
5
2.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 1610 RH-EE
GGM-D 1610 RH-EE
E
28
3.0
50
7.0
15.0
20
5
2.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 1616 RH-EE
GGM-D 1616 RH-EE
E
28
3.0
45
7.0
12.5
20
5
2.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 1640 RH-EE
GGM-D 1640 RH-EE
E
28
1.5
45
14.5
17.5
10
5
2.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 2005 RH-EE
GGM-D 2005 RH-EE
E
36
3.0
34
7.0
7.0
20
5
2.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 2505 RH-EE
GGM-D 2505 RH-EE
E
40
3.0
34
7.0
7.0
20
5
2.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 2510 RH-EE
GGM-D 2510 RH-EE
E
40
3.0
45
7.5
12.5
20
5
2.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 2520 RH-EE
GGM-D 2520 RH-EE
S
40
1.5
35
14.0
11.5
12
5
3.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 2525 RH-EE
GGM-D 2525 RH-EE
S
40
1.5
35
11.5
11.0
13
5
3.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 2550 RH-EE
GGM-D 2550 RH-EE
S
40
1.5
58
17.0
19.0
20
5
3.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 3205 RH-EE
GGM-D 3205 RH-EE
E
50
3.0
45
7.5
8.0
30
6
2.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 4005 RH-EE
GGM-D 4005 RH-EE
E
63
3.0
45
7.5
8.0
30
6
2.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 4010 RH-EE
GGM-D 4010 RH-EE
E
63
4.0
60
10.0
15.0
30
6
2.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 4020 RH-EE
GGM-D 4020 RH-EE
E
63
3.0
70
7.5
20.0
30
6
2.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 4040 RH-EE
GGM-D 4040 RH-EE
S
63
1.5
85
15.0
27.5
30
6
3.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 2005 LH-EE
GGM-D 2005 LH-EE
E
36
3.0
34
7.0
7.0
20
5
2.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 2505 LH-EE
GGM-D 2505 LH-EE
E
40
3.0
34
7.0
7.0
20
5
2.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGM-D 3205 LH-EE
GGM-D 3205 LH-EE
E
50
3.0
45
7.5
8.0
30
6
2.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表