目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SFM - 油性钣金专用扁平吸盘
AIRBEST
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/sfm.prj},{NB=SFM50U},{MODEL=SFM},{DS=50},{MS=U},{CF=},{D=55.0},{H=25.0},{Y=7.8},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
产品系列
ⁿ/ₐ
DS
尺寸规格
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
G1
[mm]
LG
Lg
[mm]
H1
h
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
Y
[mm]
ST
s
[mm]
DG
[mm]
SFM30U
SFM
30
34.0
17.5
31.800
12.0
30.5
0
14
4.0
14
10.000
SFM40U
SFM
40
43.5
20.0
31.800
12.0
30.5
0
14
6.3
14
10.000
SFM50U
SFM
50
55.0
25.0
31.800
12.0
30.5
0
17
7.8
17
10.000
SFM60U
SFM
60
65.0
27.5
31.800
12.0
30.5
0
17
10.0
17
10.000
SFM80U
SFM
80
85.0
30.0
31.800
12.0
30.5
0
17
13.0
17
10.000
SFM100U
SFM
100
105.5
37.0
31.800
12.0
30.5
0
17
15.5
22
10.000
SFM120U
SFM
120
123.0
41.0
31.800
12.0
30.5
0
17
18.5
22
10.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表