HAGBZ - 外圈固定型-法兰型轴承座组件
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hagbz.prj},{NB=HAGBZ-6904ZZ-L40},{CODE=HAGBZ},{XH=6904ZZ},{MZC=钢},{GDZ=一般结构用钢},{L=40},{L1=40,60,80},{DD=20},{DH7=37},{H7=+0.025/0},{B=9},{B1=11},{H=87},{DD1=53},{T=15},{DH=34},{E=0},{D1G6=55},{G6=-0.010/-0.029},{D=70},{DD2=14.0},{DD3=9.0},{H1=8.5},{T1=7},{PDF=hagbz.pdf},{M1=3.0},{M2=4.0},{PPATH=zhouchengzuo/hagbz/hagbz5.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
MZC
轴承材质
ⁿ/ₐ
GDZ
固定座
ⁿ/ₐ
GDZ1
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
LS
外圈固定盖板安装螺栓
ⁿ/ₐ
LS1
螺栓表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
H7
H7公差
[mm]
B
[mm]
B1
b1
[mm]
H
[mm]
DD1
D2
[mm]
T
[mm]
DH
dh
[mm]
E
[mm]
D1G6
[mm]
G6
G6公差
[mm]
D
[mm]
DD2
d1
[mm]
DD3
d2
[mm]
H1
h1
[mm]
HAGBZ-6902ZZ-L30
HAGBZ-6902ZZ-L30
6902ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
15
28
+0.021/0
7
9
70
43
12
25
0
45
-0.009/-0.025
57
11.0
6.6
6.5
HAGBZ-6002ZZ-L40
HAGBZ-6002ZZ-L40
6002ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
15
32
+0.025/0
9
11
75
48
12
28
18
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.5
HAGBZ-6903ZZ-L40
HAGBZ-6903ZZ-L40
6903ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
17
30
+0.021/0
7
9
70
43
12
27
18
45
-0.009/-0.025
57
11.0
6.6
6.5
HAGBZ-6003ZZ-L40
HAGBZ-6003ZZ-L40
6003ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
17
35
+0.025/0
10
12
75
48
12
31
18
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.5
HAGBZ-6904ZZ-L40
HAGBZ-6904ZZ-L40
6904ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
20
37
+0.025/0
9
11
87
53
15
34
0
55
-0.010/-0.029
70
14.0
9.0
8.5
HAGBZ-6004ZZ-L50
HAGBZ-6004ZZ-L50
6004ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
20
42
+0.025/0
12
14
92
58
15
36
22
60
-0.010/-0.029
75
14.0
9.0
8.5
HAGBZ-6005ZZ-L50
HAGBZ-6005ZZ-L50
6005ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
25
47
+0.025/0
12
14
98
63
15
41
22
65
-0.010/-0.029
80
14.0
9.0
8.5
HAGBZ-6006ZZ-L50
HAGBZ-6006ZZ-L50
6006ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
30
55
+0.03/0
13
15
120
78
18
48
27
80
-0.010/-0.029
100
17.5
11.0
10.5
HAGBZ-6007ZZ-L70
HAGBZ-6007ZZ-L70
6007ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
35
62
+0.03/0
14
16
126
84
18
55
27
86
-0.012/-0.034
106
17.5
11.0
10.5
HAGBZ-6008ZZ-L70
HAGBZ-6008ZZ-L70
6008ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
40
68
+0.03/0
15
17
140
92
20
60
0
95
-0.012/-0.034
116
17.5
11.0
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表