SFQBAA - 减震器 气垫式·A型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfqbaa.prj},{NB=SFQBAA-A200},{CODE=SFQBAA},{ZJCZ=钢},{ZTCZ=SPCC},{DBCZ=SPCC},{NAIYA=丁腈橡胶(黑色)},{FYM=丁腈橡胶(黑色)},{ZTBM=烤漆},{DBBM=烤漆},{A=200},{C=200},{D=192},{XD=130},{MIN=500},{MAX=900},{GDLS=M16-M130},{CKZL=6.2},{PDF=SFQBAA.PDF},{M=16},{L=130}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
DBCZ
底板材质
ⁿ/ₐ
NAIYA
耐压封口材质
ⁿ/ₐ
FYM
防油帽材质
ⁿ/ₐ
ZTBM
主体表面处理
ⁿ/ₐ
DBBM
底板表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
XD
[mm]
MIN
荷重最小
[kg]
MAX
荷重最大
[kg]
GDLS
固定螺栓(M-L)
ⁿ/ₐ
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFQBAA-A160
SFQBAA-A160
SFQBAA
钢
SPCC
SPCC
丁腈橡胶(黑色)
丁腈橡胶(黑色)
烤漆
烤漆
160
160
132
76
200
400
M12-M80
2.0
SFQBAA-A200
SFQBAA-A200
SFQBAA
钢
SPCC
SPCC
丁腈橡胶(黑色)
丁腈橡胶(黑色)
烤漆
烤漆
200
200
192
130
500
900
M16-M130
6.2
SFQBAA-A250
SFQBAA-A250
SFQBAA
钢
SPCC
SPCC
丁腈橡胶(黑色)
丁腈橡胶(黑色)
烤漆
烤漆
250
250
218
150
700
1200
M16-M130
8.4
SFQBAA-A300
SFQBAA-A300
SFQBAA
钢
SPCC
SPCC
丁腈橡胶(黑色)
丁腈橡胶(黑色)
烤漆
烤漆
300
300
272
190
1200
1600
M16-M130
11.7
SFQBAA-A350
SFQBAA-A350
SFQBAA
钢
SPCC
SPCC
丁腈橡胶(黑色)
丁腈橡胶(黑色)
烤漆
烤漆
350
350
324
240
1600
2000
M16-M130
16.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表