PSDBT - 带肩型铰链销 紧定螺钉型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C1-悬臂销销轴支点螺钉
销轴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xiaozhou/psdbt.prj},{NB=PSDBT-D13-L20-B2-S1},{CODE=PSDBT},{D=13},{GC=-0.006/-0.017},{LF=[20.0:200.0/0.1]},{L=20.0},{EF=[1.0:50.0/0.1]},{B=2.0},{S=1.0},{P=18.0},{D1=12.8},{T=3.0},{H=1.5},{Q=1.0},{PDF=psdbt.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差 g6
[mm]
P
[mm]
D1
d1
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
Q
[mm]
PDF
pdf
ⁿ/ₐ
PSDBT-D3-L5-B2-S1
PSDBT-D3-L5-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
3
-0.002/-0.008
5.5
2.9
1.5
1.0
0.5
psdbt.pdf
PSDBT-D4-L5-B2-S1
PSDBT-D4-L5-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
4
-0.004/-0.012
6.5
3.9
1.5
1.0
0.5
psdbt.pdf
PSDBT-D5-L10-B2-S1
PSDBT-D5-L10-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
5
-0.004/-0.012
8.0
4.9
1.5
1.0
0.5
psdbt.pdf
PSDBT-D6-L10-B2-S1
PSDBT-D6-L10-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
6
-0.004/-0.012
9.0
5.8
1.5
1.5
1.0
psdbt.pdf
PSDBT-D8-L10-B2-S1
PSDBT-D8-L10-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
8
-0.005/-0.014
12.0
7.8
2.0
1.5
1.0
psdbt.pdf
PSDBT-D10-L15-B2-S1
PSDBT-D10-L15-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
10
-0.005/-0.014
14.0
9.8
2.0
1.5
1.0
psdbt.pdf
PSDBT-D12-L15-B2-S1
PSDBT-D12-L15-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
12
-0.006/-0.017
17.0
11.8
3.0
1.5
1.0
psdbt.pdf
PSDBT-D13-L20-B2-S1
PSDBT-D13-L20-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
13
-0.006/-0.017
18.0
12.8
3.0
1.5
1.0
psdbt.pdf
PSDBT-D14-L20-B2-S1
PSDBT-D14-L20-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
14
-0.006/-0.017
19.0
13.8
3.0
1.5
1.0
psdbt.pdf
PSDBT-D15-L20-B2-S1
PSDBT-D15-L20-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
15
-0.006/-0.017
20.0
14.8
3.0
1.5
1.0
psdbt.pdf
PSDBT-D16-L20-B2-S1
PSDBT-D16-L20-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
16
-0.006/-0.017
21.0
15.8
3.0
1.5
2.0
psdbt.pdf
PSDBT-D17-L20-B2-S1
PSDBT-D17-L20-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
17
-0.006/-0.017
22.0
16.8
3.0
1.5
2.0
psdbt.pdf
PSDBT-D18-L20-B2-S1
PSDBT-D18-L20-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
18
-0.006/-0.017
23.0
17.8
3.0
1.5
2.0
psdbt.pdf
PSDBT-D20-L20-B2-S1
PSDBT-D20-L20-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
20
-0.007/-0.02
26.0
19.8
4.0
1.5
2.0
psdbt.pdf
PSDBT-D22-L20-B2-S1
PSDBT-D22-L20-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
22
-0.007/-0.02
27.0
21.8
4.0
1.5
2.0
psdbt.pdf
PSDBT-D25-L20-B2-S1
PSDBT-D25-L20-B2-S1
45#
-
四氧化三铁保护膜
25
-0.007/-0.02
30.0
24.8
4.0
1.5
2.0
psdbt.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表