BLSS - 螺纹安装型 万向球
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E4-万向球
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wanxiangqiu/blss.prj},{NB=BLSS-d15.875},{CODE=BLSS},{ZQ=SUS440C},{WK=S45C},{ZT=S45C},{BMCL=镀镍},{FQ=SUS440C},{DD=15.875},{D=24},{D1=21},{B=4.5},{H1=20.5},{H2=12},{F1=4.0},{M=M6},{MM=6},{ZZ=343},{PDF=blss.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZQ
主球
ⁿ/ₐ
WK
外壳
ⁿ/ₐ
ZT
主体
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FQ
副球
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
F1
[mm]
M
[mm]
MM
M
[mm]
ZZ
载重N(kgf)
ⁿ/ₐ
BLSS-d9.525
BLSS-d9.525
BLSS
SUS440C
S45C
S45C
镀镍
SUS440C
9.525
15
13
3.5
15.0
12
2.5
M6
6
147
BLSS-d15.875
BLSS-d15.875
BLSS
SUS440C
S45C
S45C
镀镍
SUS440C
15.875
24
21
4.5
20.5
12
4.0
M6
6
343
BLSS-d19.05
BLSS-d19.05
BLSS
SUS440C
S45C
S45C
镀镍
SUS440C
19.050
30
27
6.0
26.0
20
5.0
M8
8
588
BLSS-d25.4
BLSS-d25.4
BLSS
SUS440C
S45C
S45C
镀镍
SUS440C
25.400
42
36
8.0
36.0
20
6.5
M10
10
1470
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表