LPEB - 锁紧销 拉环销不锈钢型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/lpeb.prj},{NB=LPEB-D8-L16},{CODE=LPEB},{CZ1=SUS303},{CZ2=SUS301},{CZ3=SUS304},{CZ4=SUS301},{CZ5=塑料},{D=8},{L=16},{L1=16,20,25,30,35,40,45,50},{D1=7.9},{C=8.4},{D2=10.5},{H=38.0},{D3=12},{A=2.8},{B=0.6},{E=23},{SXKJQD=35},{ZL=21~32},{PDF=lpdb.pdf},{PPATH=lpeb/lpeb4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CZ1
销材质
ⁿ/ₐ
CZ2
拉环材质
ⁿ/ₐ
CZ3
棘爪材质
ⁿ/ₐ
CZ4
弹簧材质
ⁿ/ₐ
CZ5
按钮材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
SXKJQD
双向抗剪强度
[kN]
ZL
重量
[g]
LPEB-D6-L10
LPEB-D6-L10
LPEB
SUS303
SUS301
SUS304
SUS301
塑料
6
5.9
7.0
8.0
38.0
12
2.3
0.5
23
17
18~24
LPEB-D8-L16
LPEB-D8-L16
LPEB
SUS303
SUS301
SUS304
SUS301
塑料
8
7.9
8.4
10.5
38.0
12
2.8
0.6
23
35
21~32
LPEB-D10-L20
LPEB-D10-L20
LPEB
SUS303
SUS301
SUS304
SUS301
塑料
10
9.9
9.8
13.0
42.0
16
3.3
1.0
28
7
39~59
LPEB-D12-L25
LPEB-D12-L25
LPEB
SUS303
SUS301
SUS304
SUS301
塑料
12
11.9
11.3
15.0
42.0
16
3.8
1.0
28
75
53~91
LPEB-D16-L30
LPEB-D16-L30
LPEB
SUS303
SUS301
SUS304
SUS301
塑料
16
15.9
14.2
20.0
46.5
20
4.8
1.2
32
138
102~168
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表