CGHSE - 精制联轴器*十字滑块型 键槽夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
精制联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cghse.prj},{NB=CGHSE-30-34-c8-d8},{CODE=CGHSE},{D=30},{L=34.0},{C=8.00},{D1=8.00},{CD1=8,10,12,14},{F=4.00},{M=3.0},{NJ=1.50},{NJ1=26.0},{PX=0.6},{PJ=2},{ZS=2000},{ZL=128},{PDF=cghse.pdf},{ZTCZ=S45C},{TXTCZ=FCD400},{X=聚缩醛},{BMCL=发黑},{PPATH=cghse/cghse4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺钉扭矩
[N.m]
NJ1
额定扭矩
[N.m]
PX
容许偏心
[mm]
PJ
容许偏角
[°]
ZS
容许转速
[rpm]
ZL
重量
[g]
ZTCZ
轴套材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
X
销
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
CGHSE-15-19-c6-d6
CGHSE-15-19-c6-d6
CGHSE
15
19.0
2.15
1.6
0.25
3.3
0.3
2
2000
18
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghse/cghse4.prj
CGHSE-17-25-c6-d6
CGHSE-17-25-c6-d6
CGHSE
17
25.0
2.65
2.0
0.50
5.5
0.3
2
2000
33
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghse/cghse4.prj
CGHSE-20-28-c6-d6
CGHSE-20-28-c6-d6
CGHSE
20
28.0
3.25
2.5
1.00
7.7
0.4
2
2000
45
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghse/cghse4.prj
CGHSE-26-31.6-c6-d6
CGHSE-26-31.6-c6-d6
CGHSE
26
31.6
4.00
3.0
1.50
11.0
0.5
2
2000
90
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghse/cghse4.prj
CGHSE-30-34-c8-d8
CGHSE-30-34-c8-d8
CGHSE
30
34.0
4.00
3.0
1.50
26.0
0.6
2
2000
128
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghse/cghse4.prj
CGHSE-34-35-c10-d10
CGHSE-34-35-c10-d10
CGHSE
34
35.0
4.50
4.0
3.50
35.0
0.7
2
2000
170
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghse/cghse4.prj
CGHSE-38-40.5-c10-d10
CGHSE-38-40.5-c10-d10
CGHSE
38
40.5
4.75
4.0
3.50
55.0
0.8
2
2000
231
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghse/cghse4.prj
CGHSE-45-47.6-c12-d12
CGHSE-45-47.6-c12-d12
CGHSE
45
47.6
6.20
5.0
8.00
66.0
1.0
2
2000
3833
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghse/cghse4.prj
CGHSE-55-58.6-c15-d15
CGHSE-55-58.6-c15-d15
CGHSE
55
58.6
7.90
6.0
13.00
99.0
1.2
2
2000
743
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghse/cghse4.prj
CGHSE-70-68.6-c18-d18
CGHSE-70-68.6-c18-d18
CGHSE
70
68.6
8.90
6.0
13.00
176.0
1.4
2
2000
1350
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghse/cghse4.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表