ZHGH - 插入销 头部切割带肩多棱直柱型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F2-检查夹具
插入销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/jianchajiaju/charuxiao/zhgh.prj},{NB=ZHFH-20-B12-T5-L5-E5-H1-A},{CODE=ZHFH},{LX=SMALL},{DR=20},{B=12.00},{T=5.00},{L=5.000},{E=5.000},{H=1.0},{M=M5},{W=6},{MATERIALS=S45C},{PDF=zhgh.pdf},{M1=5.000},{D=20.000},{B1=[12:18/0.01]},{CLDM1='S45C','S45C 45HRC~','SUS304','SUS440C 45~50HRC'},{T1=5.000},{T2=17.000},{H1=1.000},{H2=8.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
TGC
T公差
ⁿ/ₐ
HGC
H公差
ⁿ/ₐ
M
[mm]
W
(W)
[mm]
MATERIALS1
材料代码
ⁿ/ₐ
ZHFH-8-B4-T3-L5-E5-H0.3-A
ZHFH-8-B4-T3-L5-E5-H0.3-A
小头型
8
0/-0.02
0/-0.05
M4
2
A
ZHFH-10-B4-T3-L5-E5-H0.3-...
ZHFH-10-B4-T3-L5-E5-H0.3-...
小头型
10
0/-0.02
0/-0.05
M5
2
A
ZHFH-12-B6-T3-L5-E5-H0.3-...
ZHFH-12-B6-T3-L5-E5-H0.3-...
小头型
12
0/-0.02
0/-0.05
M5
3
A
ZHFH-16-B8-T3-L5-E5-H0.5-...
ZHFH-16-B8-T3-L5-E5-H0.5-...
小头型
16
0/-0.02
0/-0.05
M5
4
A
ZHFH-20-B12-T5-L5-E5-H1-A
ZHFH-20-B12-T5-L5-E5-H1-A
小头型
20
0/-0.02
0/-0.05
M5
6
A
ZHFH-25-B16-T8-L5-E5-H2-A
ZHFH-25-B16-T8-L5-E5-H2-A
小头型
25
0/-0.02
0/-0.05
M5
8
A
ZHFH-10L-B10-T5-L5-E5-H1-...
ZHFH-10L-B10-T5-L5-E5-H1-...
大头型
10L
0/-0.02
0/-0.05
M5
4
A
ZHFH-12L-B12-T6-L5-E5-H2-...
ZHFH-12L-B12-T6-L5-E5-H2-...
大头型
12L
0/-0.02
0/-0.05
M5
6
A
ZHFH-16L-B16-T8-L5-E5-H2-...
ZHFH-16L-B16-T8-L5-E5-H2-...
大头型
16L
0/-0.02
0/-0.05
M5
8
A
ZHFH-20L-B20-T10-L5-E5-H2...
ZHFH-20L-B20-T10-L5-E5-H2...
大头型
20L
0/-0.02
0/-0.05
M5
8
A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表