FCFBM - 支柱固定夹---平圆形同径直交型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcfbm.prj},{NB=FCFBM-D15},{CODE=FCFBM},{D=15},{GC=+0.018/0},{A=55},{B=22},{E=18},{F=19},{H=12},{RA=13.8},{RB=10.0},{S=0},{M=M6},{MM=6},{XD=6.6},{FSLS=M6-20 4个},{PDF=fcfbm.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
[mm]
GC
公差H7
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
RA
Ra
[mm]
RB
Rb
[mm]
S
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
XD
d
[mm]
FSLS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
FCFBM-D8
FCFBM-D8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
39
12
14
11
8
7.6
5.0
0
M5
5
5.5
M5-12 2个
FCFBM-D10
FCFBM-D10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
43
16
15
13
9
9.8
7.0
0
M5
5
5.5
M5-12 2个
FCFBM-D12
FCFBM-D12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
47
16
16
15
10
10.4
7.0
0
M5
5
5.5
M5-12 2个
FCFBM-D15
FCFBM-D15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
55
22
18
19
12
13.8
10.0
0
M6
6
6.6
M6-20 4个
FCFBM-D20
FCFBM-D20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
69
28
23
23
15
17.7
13.0
11
M6
6
6.6
M6-25 4个
FCFBM-D25
FCFBM-D25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
83
32
26
31
18
20.9
15.0
14
M6
6
6.6
M6-30 4个
FCFBM-D30
FCFBM-D30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
95
40
30
35
21
25.6
19.0
16
M8
8
9.0
M8-35 4个
FCFBM-D35
FCFBM-D35
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
107
45
33
41
24
29.1
21.5
18
M8
8
9.0
M8-40 4个
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表