PAABRA - 定位调整螺丝块-沉孔带螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F3-定位导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dingweidaoxiang/paabra.prj},{NB=PAABRA-M6-H15},{CODE=PAABRA},{CZ=一般结构用钢},{M=6},{H=15},{HF=15,20,25,30},{H1=10},{E=10},{MF1=M6*1.0},{MF2=M6*0.75},{P1=1.00},{P2=0.75},{L=32},{B=20},{D1=8},{D2=4.5},{K=4.5},{N=5},{PDF=paabra.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
MF1
粗牙螺纹
[mm]
MF2
细牙螺纹
[mm]
P1
粗牙螺距
[mm]
P2
细牙螺距
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
PAABRA-M3-H10
PAABRA-M3-H10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
3
10
10
M3*0.5
M3*0.35
0.50
0.35
32
20
8
4.5
4.5
5
PAABRA-M4-H10
PAABRA-M4-H10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
4
10
10
M4*0.7
M4*0.5
0.70
0.50
32
20
8
4.5
4.5
5
PAABRA-M5-H10
PAABRA-M5-H10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
5
10
10
M5*0.8
M5*0.6
0.80
0.50
32
20
8
4.5
4.5
5
PAABRA-M6-H15
PAABRA-M6-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6
10
10
M6*1.0
M6*0.75
1.00
0.75
32
20
8
4.5
4.5
5
PAABRA-M8-H15
PAABRA-M8-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
8
15
16
M8*1.25
M8*0.75
1.25
0.75
44
28
11
6.5
6.5
8
PAABRA-M10-H15
PAABRA-M10-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
10
15
16
M10*1.5
M10*1.0
1.50
1.00
44
28
11
6.5
6.5
8
PAABRA-M12-H15
PAABRA-M12-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
12
15
16
M12*1.75
M12*1.0
1.75
1.00
44
28
11
6.5
6.5
8
PAABRA-M16-H20
PAABRA-M16-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
16
20
22
M16*2.0
M16*1.5
2.00
1.50
60
42
14
9.0
9.0
10
PAABRA-M20-H20
PAABRA-M20-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
20
20
22
M20*2.5
M20*1.5
2.50
1.50
60
42
14
9.0
9.0
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表