您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LSHGLL - g6实心/高精度导向轴/带退刀槽型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lshgll.prj},{NB=LSHGLL-D16-H25-P6-Y5-M3-Q6-T5-N3},{CODE=LSHGLL},{CODEF='LSHGLL','LSHHLL','LSHRLL'},{G6=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=16},{G6GC=-0.006/-0.017},{H=25},{P=6},{Y=5},{Q=6},{T=5},{M=3},{N=3},{L=1200},{C=0.5},{R=0.3},{ZJJ1=NONE},{ZJJJ3=NONE},{A=0},{B=0},{E=0},{B1=0},{V=0},{F1=0},{ZJ3=NONE},{W=0},{H1=[25:990/1]},{P1=[6:14/1]},{Q1=[6:14/1]},{H2=[25:990/0.1]},{J=10},{Z1=0.5},{Z=1},{O=14},{M1=3,4,5,6,8,10},{PDF=lshgll.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CODEF
ⁿ/ₐ
G6
公差
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
RCLFS
热处理方式
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G6GC
g6公差
ⁿ/ₐ
L
(L)MAX
[mm]
C
倒角C
[mm]
R
圆角R
[mm]
M1
[mm]
LSHGLL-D8-H25-P6-Y5-M3-Q6...
LSHGLL-D8-H25-P6-Y5-M3-Q6...
'LSHGLL','LSHHLL','LSHRLL...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
8
-0.005/-0.014
800
0.5
0.3
3
LSHGLL-D10-H25-P6-Y5-M3-Q...
LSHGLL-D10-H25-P6-Y5-M3-Q...
'LSHGLL','LSHHLL','LSHRLL...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
10
-0.005/-0.014
800
0.5
0.3
3,4,5
LSHGLL-D12-H25-P6-Y5-M3-Q...
LSHGLL-D12-H25-P6-Y5-M3-Q...
'LSHGLL','LSHHLL','LSHRLL...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
12
-0.006/-0.017
1000
0.5
0.3
3,4,5,6
LSHGLL-D13-H25-P6-Y5-M3-Q...
LSHGLL-D13-H25-P6-Y5-M3-Q...
'LSHGLL','LSHHLL','LSHRLL...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
13
-0.006/-0.017
1000
0.5
0.3
3,4,5,6,8
LSHGLL-D15-H25-P6-Y5-M3-Q...
LSHGLL-D15-H25-P6-Y5-M3-Q...
'LSHGLL','LSHHLL','LSHRLL...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
15
-0.006/-0.017
1000
0.5
0.3
3,4,5,6,8,10
LSHGLL-D16-H25-P6-Y5-M3-Q...
LSHGLL-D16-H25-P6-Y5-M3-Q...
'LSHGLL','LSHHLL','LSHRLL...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
16
-0.006/-0.017
1200
0.5
0.3
3,4,5,6,8,10
LSHGLL-D20-H25-P8-Y5-M4-Q...
LSHGLL-D20-H25-P8-Y5-M4-Q...
'LSHGLL','LSHHLL','LSHRLL...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
20
-0.007/-0.020
1200
1.0
0.3
4,5,6,8,10,12
LSHGLL-D25-H25-P8-Y5-M4-Q...
LSHGLL-D25-H25-P8-Y5-M4-Q...
'LSHGLL','LSHHLL','LSHRLL...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
25
-0.007/-0.020
1200
1.0
0.3
4,5,6,8,10,12,16
LSHGLL-D30-H25-P9-Y5-M5-Q...
LSHGLL-D30-H25-P9-Y5-M5-Q...
'LSHGLL','LSHHLL','LSHRLL...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
30
-0.007/-0.020
1500
1.0
0.3
5,6,8,10,12,16,20,24
LSHGLL-D35-H25-P9-Y5-M5-Q...
LSHGLL-D35-H25-P9-Y5-M5-Q...
'LSHGLL','LSHHLL','LSHRLL...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
35
-0.009/-0.025
1500
1.0
0.5
5,6,8,10,12,16,20,24
LSHGLL-D40-H25-P11-Y5-M6-...
LSHGLL-D40-H25-P11-Y5-M6-...
'LSHGLL','LSHHLL','LSHRLL...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
40
-0.009/-0.025
1500
1.0
0.5
6,8,10,12,16,20,24,30
LSHGLL-D50-H25-P11-Y5-M6-...
LSHGLL-D50-H25-P11-Y5-M6-...
'LSHGLL','LSHHLL','LSHRLL...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
50
-0.009/-0.025
1500
1.0
0.5
6,8,10,12,16,20,24,30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表