SSZB - 底座安装型导向轴支座 侧边开口型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxainghzou/sszb.prj},{NB=SSZB-D16-H25},{CODE=SSZB},{D=16},{DR=+0.018/0},{H=25},{H11=25,30,40},{L=34},{H12=12},{L1=23},{H2=11.5},{M=M4深度8},{M1=4},{D1=4.5},{D2=8},{K=4.5},{F=2},{PDF=sszb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
ⁿ/ₐ
DR
公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
H2
[mm]
M
紧固螺栓
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2
d1
[mm]
K
[mm]
F
[mm]
SSZB-D8-H25
SSZB-D8-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
26
32
12
16
8.0
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SSZB-D10-H25
SSZB-D10-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
32
34
12
20
10.0
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SSZB-D12-H25
SSZB-D12-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
32
35
12
20
10.0
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SSZB-D13-H25
SSZB-D13-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
13
+0.018/0
32
36
12
21
10.5
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SSZB-D15-H25
SSZB-D15-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
34
37
12
23
11.5
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SSZB-D16-H25
SSZB-D16-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
16
+0.018/0
34
37
12
23
11.5
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SSZB-D18-H30
SSZB-D18-H30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
18
+0.018/0
44
45
16
28
14.0
M6深度12
6.6
11
6.5
2
SSZB-D20-H30
SSZB-D20-H30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
50
45
16
34
17.0
M6深度12
6.6
11
6.5
2
SSZB-D25-H30
SSZB-D25-H30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
50
48
16
36
18.0
M6深度12
6.6
11
6.5
2
SSZB-D30-H40
SSZB-D30-H40
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
70
61
22
48
24.0
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SSZB-D35-H40
SSZB-D35-H40
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
70
64
22
48
24.0
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SSZB-D40-H40
SSZB-D40-H40
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
40
+0.025/0
76
67
22
56
28.0
M8深度16
9.0
14
9.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表