MTEUQA - 喇叭口磁铁圆形-带外壳
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K2-磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/citie/mteuqa.prj},{NB=MTEUQA-D12},{CODE=MTEUQA},{LX=圆形-带外壳},{CZ1=45#},{BMCL1=无电解镀镍},{BMCL2=镀镍},{D=12},{XD=9.5},{XD1=6.3},{XD2=3.5},{XH=4.8},{T=6},{XT=1.0},{XFL=1.6},{MD=3100~3600},{PDF=mteuqa.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
1材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
1表面处理
ⁿ/ₐ
CZ2
2材质
ⁿ/ₐ
BMCL2
2表面处理
ⁿ/ₐ
GZWD
最高工作温度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
XD
[mm]
XD1
[mm]
XD2
[mm]
XH
[mm]
T
[mm]
XT
[mm]
XFL
吸附力
ⁿ/ₐ
MD
表面磁通密度高斯
[G]
MTEUQA-D8
MTEUQA-D8
圆形-带外壳
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
8
6.5
5.2
3.0
3.2
4
0.6
0.4
2000~2500
MTEUQA-D10
MTEUQA-D10
圆形-带外壳
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
10
8.0
6.3
3.5
4.0
5
0.8
0.6
2800~3300
MTEUQA-D12
MTEUQA-D12
圆形-带外壳
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
12
9.5
6.3
3.5
4.8
6
1.0
1.6
3100~3600
MTEUQA-D15
MTEUQA-D15
圆形-带外壳
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
15
12.5
9.0
4.8
4.8
6
1.0
2.5
3600~4100
MTEUQA-D20
MTEUQA-D20
圆形-带外壳
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
20
17.0
11.0
5.8
5.6
7
1.2
6.0
3700~4200
MTEUQA-D25
MTEUQA-D25
圆形-带外壳
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
25
21.0
13.0
7.0
6.2
8
1.6
15.5
4400~4900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表