MTBUNG - 带壳磁铁薄型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K2-磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/citie/mtbung.prj},{NB=MTBUNG-D8},{CODE=MTBUNG},{LX=强力型},{BMCL2=镀镍},{CZ3=黄铜},{D=8},{T=8},{MXP=3X0.5},{M=3},{XD=5.0},{XD1=6},{XH=2.0},{H=1.5},{XFL1=0.6},{XFL2=0.90},{MD1=2200~2600},{MD2=2900~3300},{PDF=mtbung.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
1材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
1表面处理
ⁿ/ₐ
CZ2
2材质
ⁿ/ₐ
BMCL2
2表面处理
ⁿ/ₐ
GZWD
最高工作温度
ⁿ/ₐ
CZ3
3材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
MXP
ⁿ/ₐ
XD
[mm]
XD1
[mm]
XH
[mm]
H
[mm]
XFL1
MTBUNG·MTBVNG吸附力
[kgf]
XFL2
MTBVNG·MTBXG·MTBVMG吸附力
[kgf]
MD1
MTBUNG·MTBVNG表面磁通密度高斯
[G]
MD2
MTBVNG`MTBXG·MTBVMG表面磁通密度高斯
[G]
MTBUNG-D4
MTBUNG-D4
强力型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
黄铜
4
5
2X0.4
2.5
3
1.0
0.5
0.0
0.08
-
2000~2400
MTBUNG-D5
MTBUNG-D5
强力型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
黄铜
5
5
2X0.4
3.5
4
1.0
0.5
0.0
0.14
-
2000~2500
MTBUNG-D6
MTBUNG-D6
强力型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
黄铜
6
8
3X0.5
4.0
5
2.0
1.5
0.4
0.50
1900~2600
3000~3400
MTBUNG-D8
MTBUNG-D8
强力型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
黄铜
8
8
3X0.5
5.0
6
2.0
1.5
0.6
0.90
2200~2600
2900~3300
MTBUNG-D10
MTBUNG-D10
强力型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
黄铜
10
8
4X0.7
7.0
8
1.5
1.0
1.5
2.00
2500~2900
3500~3900
MTBUNG-D13
MTBUNG-D13
强力型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
黄铜
13
10
4X0.7
9.5
11
2.0
1.5
3.5
4.50
2600~3100
3600~4000
MTBUNG-D16
MTBUNG-D16
强力型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
黄铜
16
10
5X0.8
12.5
14
2.0
1.5
6.0
6.50
2700~3300
3200~3700
MTBUNG-D20
MTBUNG-D20
强力型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
黄铜
20
13
5X0.8
16.5
18
3.0
2.5
10.0
11.00
2700~3400
3600~3900
MTBUNG-D25
MTBUNG-D25
强力型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
黄铜
25
15
6X1.0
21.0
23
3.0
2.5
14.0
18.00
2700~3400
3500~3900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表