CTSTLP - 淬火磨齿齿条 模数1.5~3
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D6-齿轮
齿条
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/chilun/chitiao/ctstlp.prj},{NB=CTSTLP-2-1000},{CODE=CTSTLP},{CZ=SCM440},{RCL=调制 齿部渗碳淬火},{CMYD=50~60HRC},{MS=2.0},{CDDM=1000},{CS=160},{L=1005.31},{H=20},{A=25},{E=23.0},{WQQD1=6130},{CMQD1=3750},{WQQD2=625},{CMQD2=382},{ZL=3.58},{CX=全齿高齿},{YLJ=20°},{JD=GB5级},{B=10},{F=52.65},{C=180},{KS=6},{M=M6},{XD=7.0},{D=11.0},{K=7},{ZL1=3.58},{PDF=ctstlh.pdf},{HA=2.000},{HF=2.500},{PF=0.760},{S=3.140},{SE=6.280}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
CMYD
齿面硬度
ⁿ/ₐ
MS
模数
ⁿ/ₐ
CDDM
长度代码
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
L
全长
[mm]
H
齿宽
[mm]
A
高度
[mm]
E
啮合高度
[mm]
WQQD1
容许传动力弯曲强度
[N]
CMQD1
容许传动力齿面强度
[N]
WQQD2
容许传动力弯曲强度
[kgf]
CMQD2
容许传动力齿面强度
[kgf]
ZL
质量
[kg]
CX
齿形
ⁿ/ₐ
YLJ
压力角
ⁿ/ₐ
JD
精度等级
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
KS
孔数
ⁿ/ₐ
M
螺钉尺寸
ⁿ/ₐ
XD
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
ZL1
质量
[kg]
HA
ⁿ/ₐ
HF
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SE
ⁿ/ₐ
CTSTLP-1.5-500
CTSTLP-1.5-500
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
1.5
500
106
499.51
15
20
18.5
3450
2110
352
215
1.07
全齿高齿
20°
GB5级
8
24.76
150
4
M5
6.0
10.0
6
1.07
1.500
1.880
0.570
2.360
4.710
CTSTLP-1.5-1000
CTSTLP-1.5-1000
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
1.5
1000
212
999.03
15
20
18.5
3450
2110
352
215
2.14
全齿高齿
20°
GB5级
8
49.51
180
6
M5
6.0
10.0
6
2.14
1.500
1.880
0.570
2.360
4.710
CTSTLP-2-500
CTSTLP-2-500
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
2.0
500
80
502.65
20
25
23.0
6130
3750
625
382
1.78
全齿高齿
20°
GB5级
10
26.33
150
4
M6
7.0
11.0
7
1.78
2.000
2.500
0.760
3.140
6.280
CTSTLP-2-1000
CTSTLP-2-1000
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
2.0
1000
160
1005.31
20
25
23.0
6130
3750
625
382
3.58
全齿高齿
20°
GB5级
10
52.65
180
6
M6
7.0
11.0
7
3.58
2.000
2.500
0.760
3.140
6.280
CTSTLP-2.5-500
CTSTLP-2.5-500
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
2.5
500
64
502.65
25
30
27.5
9580
5870
977
598
2.64
全齿高齿
20°
GB5级
12
26.33
150
4
M8
8.6
14.0
9
2.64
2.500
3.130
0.950
3.930
7.850
CTSTLP-2.5-1000
CTSTLP-2.5-1000
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
2.5
1000
128
1005.31
25
30
27.5
9580
5870
977
598
5.31
全齿高齿
20°
GB5级
12
62.65
180
6
M8
8.6
14.0
9
5.31
2.500
3.130
0.950
3.930
7.850
CTSTLP-3-500
CTSTLP-3-500
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
3.0
500
53
499.51
30
35
32.0
13800
8470
1410
863
3.63
全齿高齿
20°
GB5级
14
24.76
150
4
M10
10.8
17.5
11
3.63
3.000
3.750
1.140
4.710
9.420
CTSTLP-3-1000
CTSTLP-3-1000
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
3.0
1000
106
999.03
30
35
32.0
13800
8470
1410
863
7.32
全齿高齿
20°
GB5级
14
49.51
180
6
M10
10.8
17.5
11
7.32
3.000
3.750
1.140
4.710
9.420
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表