BMLSNB - 齿条 孔数固定型压力角20°
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D6-齿轮
齿条
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/chilun/chitiao/bmlsnb.prj},{NB=BMLSNB-3-ZA-L20-A5-B5-C5},{CODE=BMLSNB},{CODEF='BMLSNB','BMLSHB'},{LX=长度指定型},{MS=3.0},{KJG=ZA},{KJGF='ZA','ZB','ZC','ZD'},{L=20},{A=5},{W=30},{H=35},{XH=32.0},{D1=9.0},{D2=14.0},{Z=9.0},{M=M8},{MM=8},{PDF=bmlsnb.pdf},{HA=3.0},{HF=3.75},{PF=1.140},{S=4.71},{SE=9.42},{B=8},{C=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
JD
精度等级
ⁿ/ₐ
MS
模数
ⁿ/ₐ
W
齿宽
[mm]
H
高度
[mm]
XH
啮合高度
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
Z
[mm]
M
螺钉尺寸
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
HA
ⁿ/ₐ
HF
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SE
ⁿ/ₐ
BMLSNB-1-ZA-L20-A5-B5-C5
BMLSNB-1-ZA-L20-A5-B5-C5
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
1.0
10
12
11.0
3.5
6.5
3.5
M3
3
1.0
1.25
0.380
1.57
3.14
BMLSNB-1.5-ZA-L20-A5-B5-C...
BMLSNB-1.5-ZA-L20-A5-B5-C...
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
1.5
15
20
18.5
4.5
8.0
4.5
M4
4
1.5
1.88
0.570
2.36
4.71
BMLSNB-2-ZA-L20-A5-B5-C5
BMLSNB-2-ZA-L20-A5-B5-C5
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
2.0
20
25
23.0
5.5
9.5
5.5
M5
5
2.0
2.50
0.760
3.14
6.28
BMLSNB-2.5-ZA-L20-A5-B5-C...
BMLSNB-2.5-ZA-L20-A5-B5-C...
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
2.5
25
30
27.5
6.5
11.0
6.5
M6
6
2.5
3.13
0.950
3.93
7.85
BMLSNB-3-ZA-L20-A5-B5-C5
BMLSNB-3-ZA-L20-A5-B5-C5
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
3.0
30
35
32.0
9.0
14.0
9.0
M8
8
3.0
3.75
1.140
4.71
9.42
BMLSS-1-ZA-L20-A5-B5-C5
BMLSS-1-ZA-L20-A5-B5-C5
长度指定型
不锈钢
-
-
8级
1.0
10
10
9.0
3.5
6.5
3.5
M3
3
1.0
1.25
0.380
1.57
3.14
BMLSS-1.5-ZA-L20-A5-B5-C5
BMLSS-1.5-ZA-L20-A5-B5-C5
长度指定型
不锈钢
-
-
8级
1.5
15
15
13.5
4.5
8.0
4.5
M4
4
1.5
1.88
0.570
2.36
4.71
BMLSS-2-ZA-L20-A5-B5-C5
BMLSS-2-ZA-L20-A5-B5-C5
长度指定型
不锈钢
-
-
8级
2.0
20
20
18.0
5.5
9.5
5.5
M5
5
2.0
2.50
0.760
3.14
6.28
BMLSS-2.5-ZA-L20-A5-B5-C5
BMLSS-2.5-ZA-L20-A5-B5-C5
长度指定型
不锈钢
-
-
8级
2.5
25
25
22.5
6.5
11.0
6.5
M6
6
2.5
3.13
0.950
3.93
7.85
BMLSS-3-ZA-L20-A5-B5-C5
BMLSS-3-ZA-L20-A5-B5-C5
长度指定型
不锈钢
-
-
8级
3.0
30
30
27.0
9.0
14.0
9.0
M8
8
3.0
3.75
1.140
4.71
9.42
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表