BMGNSB - 齿条 孔数固定型压力角 20°
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D6-齿轮
齿条
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/chilun/chitiao/bmgsnb.prj},{NB=BMGSNB-2-ZA-300(25234NOBMGSNBZA300)},{CODE=BMGSNB},{LX=长度指定型},{KJG=ZA},{KJGF='ZA','ZB','ZC','ZD'},{GCCD=300},{KJ=180},{L=295.31},{CS=47},{W=20},{H=25.000},{XH=23.000},{A=57.66},{B=180},{KS=2},{M=M5},{MM=5},{D1=5.5},{D2=9.5},{Z=5.5},{PDF=bmgnsb.pdf},{H2=25},{H3=20},{H5=23.000},{H6=18.000},{ZJG=NO},{M2=4},{MS=2.0},{HA=2.000},{HF=2.500},{PF=0.760},{S=3.140}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
JD
精度等级
[GB/T 10096]
GCCD
公称长度
ⁿ/ₐ
KJ
孔距
[mm]
L
实长
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
W
齿宽
[mm]
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
KS
孔数
ⁿ/ₐ
M
螺钉尺寸
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Z
[mm]
HA
ⁿ/ₐ
HF
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
BMGSNB-1-ZA-100(12113NOBM...
BMGSNB-1-ZA-100
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
100
0
94.25
30
10
0.00
0
0
-
0
0.0
0.0
0.0
1.000
1.250
0.380
1.570
BMGSNB-1-ZA-300(12113NOBM...
BMGSNB-1-ZA-300
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
300
180
398.45
95
10
59.23
180
2
M3
3
3.5
6.5
3.5
1.000
1.250
0.380
1.570
BMGSNB-1-ZA-500(12113NOBM...
BMGSNB-1-ZA-500
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
500
180
499.51
159
10
69.76
180
3
M3
3
3.5
6.5
3.5
1.000
1.250
0.380
1.570
BMGSNB-1-ZA-1000(12113NOB...
BMGSNB-1-ZA-1000
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
1000
180
999.03
318
10
49.52
180
6
M3
3
3.5
6.5
3.5
1.000
1.250
0.380
1.570
BMGSNB-1.5-ZA-100(2018.54...
BMGSNB-1.5-ZA-100
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
100
0
98.96
21
15
0.00
0
0
-
0
0.0
0.0
0.0
1.500
1.880
0.570
2.360
BMGSNB-1.5-ZA-300(2018.54...
BMGSNB-1.5-ZA-300
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
300
180
296.88
63
15
58.44
180
2
M4
4
4.5
8.0
4.5
1.500
1.880
0.570
2.360
BMGSNB-1.5-ZA-500(2018.54...
BMGSNB-1.5-ZA-500
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
500
180
499.51
106
15
69.76
180
3
M4
4
4.5
8.0
4.5
1.500
1.880
0.570
2.360
BMGSNB-1.5-ZA-1000(2018.5...
BMGSNB-1.5-ZA-1000
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
1000
180
999.16
212
15
50.00
180
6
M4
4
4.5
8.0
4.5
1.500
1.880
0.570
2.360
BMGSNB-2-ZA-100(25234NOBM...
BMGSNB-2-ZA-100
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
100
0
94.25
15
20
0.00
0
0
-
0
0.0
0.0
0.0
2.000
2.500
0.760
3.140
BMGSNB-2-ZA-300(25234NOBM...
BMGSNB-2-ZA-300
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
300
180
295.31
47
20
57.66
180
2
M5
5
5.5
9.5
5.5
2.000
2.500
0.760
3.140
BMGSNB-2-ZA-500(25234NOBM...
BMGSNB-2-ZA-500
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
500
180
496.37
79
20
68.19
180
3
M5
5
5.5
9.5
5.5
2.000
2.500
0.760
3.140
BMGSNB-2-ZA-1000(25234NOB...
BMGSNB-2-ZA-1000
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
1000
180
999.12
159
20
49.58
180
6
M5
5
5.5
9.5
5.5
2.000
2.500
0.760
3.140
BMGSNB-2.5-ZA-100(3027.54...
BMGSNB-2.5-ZA-100
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
100
0
94.25
12
25
0.00
0
0
-
0
0.0
0.0
0.0
2.500
3.130
0.950
3.930
BMGSNB-2.5-ZA-300(3027.54...
BMGSNB-2.5-ZA-300
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
300
180
298.45
38
25
59.23
180
2
M5
5
5.5
9.5
5.5
2.500
3.130
0.950
3.930
BMGSNB-2.5-ZA-500(3027.54...
BMGSNB-2.5-ZA-500
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
500
180
494.80
63
25
67.40
180
3
M5
5
5.5
9.5
5.5
2.500
3.130
0.950
3.930
BMGSNB-2.5-ZA-1000(3027.5...
BMGSNB-2.5-ZA-1000
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
1000
180
999.59
127
25
49.80
180
6
M5
5
5.5
9.5
5.5
2.500
3.130
0.950
3.930
BMGSNB-3-ZA-100(35324NOBM...
BMGSNB-3-ZA-100
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
100
0
92.25
10
30
0.00
0
0
-
0
0.0
0.0
0.0
3.000
3.750
1.140
4.710
BMGSNB-3-ZA-300(35324NOBM...
BMGSNB-3-ZA-300
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
300
180
292.17
31
30
56.09
180
2
M6
6
5.5
9.5
5.5
3.000
3.750
1.140
4.710
BMGSNB-3-ZA-500(35324NOBM...
BMGSNB-3-ZA-500
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
500
180
499.51
53
30
69.76
180
3
M6
6
5.5
9.5
5.5
3.000
3.750
1.140
4.710
BMGSNB-3-ZA-1000(35324NOB...
BMGSNB-3-ZA-1000
长度指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
1000
180
999.16
106
30
49.58
180
6
M6
6
5.5
9.5
5.5
3.000
3.750
1.140
4.710
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表