HDEPAB - 标准型外螺纹台阶型/内螺纹型/螺纹套型手柄
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手柄
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoubing/hdepab.prj},{NB=HDEPAB-M8},{CODE=HDEPAB},{YS=黑色},{M=8},{MM=M8},{L=50},{L1=80},{B=16},{H=2.0},{S=4.5},{BB=26},{B1=16},{D=21},{D1=24},{DD=17},{DD1=8.5},{CKZL=0.032},{CKZL1=0.2},{CKZL2=0.04},{PDF=hdepab1.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
握柄部材质
ⁿ/ₐ
YS
握柄部颜色
ⁿ/ₐ
CZ2
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
L1
仅HDENBA适用
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
h
[mm]
S
[mm]
BB
b
[mm]
B1
b1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)(HDEPAB,HDEPAC)
ⁿ/ₐ
CKZL1
参考重量(kg/pcs)(HDEPBA)
ⁿ/ₐ
CKZL2
参考重量(kg/pcs)(HDENBA)
ⁿ/ₐ
HDEPAB-M6
HDEPAB-M6
外螺纹台阶型
PF
黑色
SUM24L
镀锌
6
40
65
13
1.5
1.8
20
12
17
19
12
6.5
0.016
0.01
0.03
HDEPAB-M8
HDEPAB-M8
外螺纹台阶型
PF
黑色
SUM24L
镀锌
8
50
80
16
2.0
4.5
26
16
21
24
17
8.5
0.032
0.2
0.04
HDEPAB-M10
HDEPAB-M10
外螺纹台阶型
PF
黑色
SUM24L
镀锌
10
65
80
20
2.0
5.0
33
20
25
24
20
10.5
0.061
0.037
0.045
HDEPAB-M12
HDEPAB-M12
外螺纹台阶型
PF
黑色
SUM24L
镀锌
12
85
95
25
2.5
5.0
40
24
28
28
21
12.5
0.1
0.061
0.065
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表