HGPBFC - 普通型·圆孔型-碳钢蝶形合页
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
合页
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpbfc.prj},{NB=HGPBFC-32},{CODE=HGPBFC},{GG=32},{LX1=平型},{CZ=SPCC},{LX2=圆孔型},{BMCL=镀锌},{L=28.000},{H=32.000},{L1=18.000},{H1=21.200},{T=0.800},{E=3.800},{D=3.000},{D1=2.000},{FZ=3},{CKZL=0.01},{PDF=hgpbfc.pdf},{PPATH=hgpbfc/hgpbfc3.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
D1
d1
[mm]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
HGPBFC-32
HGPBFC-32
HGPBFC
32
平型
SPCC
圆孔型
镀锌
28.000
32.000
18.000
21.200
0.800
3.800
3.000
2.000
3
0.01
HGPBFC-50
HGPBFC-50
HGPBFC
50
平型
SPCC
圆孔型
镀锌
31.800
50.800
19.000
35.000
1.000
4.500
4.700
2.200
5
0.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表