HGPAFA - 锥孔型·平型-铝合金合页
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
合页
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpafa.prj},{NB=HGPAFA-62A},{CODE=HGPAFA},{GUIGE=62A},{LX1=平型},{LX2=锥孔型},{CZ=A6063-T5},{CODE1='HGPAFA','HGPAFB'},{K=4孔安装},{L=62.000},{H=26.000},{L1=42.000},{H1=13.000},{T=3.500},{E=11.000},{DD=5.500},{D=11.000},{PPATH=hgpafa/hgpafe3.prj},{FZ=10},{CKZL=0.05},{PDF=hgpafb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
GUIGE
规格
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
K
安装孔数
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
HGPAFA-26
HGPAFA-26
26
平型
锥孔型
拉丝+本色阳极氧化
A6063-T5
4孔安装
80.000
26.000
47.000
13.000
4.500
11.000
5.500
11.000
15
0.03
HGPAFA-35A
HGPAFA-35A
35A
平型
锥孔型
拉丝+本色阳极氧化
A6063-T5
4孔安装
35.000
26.000
21.000
13.000
3.500
10.000
5.500
10.500
10
0.015
HGPAFA-35B
HGPAFA-35B
35B
平型
锥孔型
拉丝+本色阳极氧化
A6063-T5
4孔安装
35.000
47.000
21.000
25.000
3.500
10.000
5.500
10.500
10
0.02
HGPAFA-48A
HGPAFA-48A
48A
平型
锥孔型
拉丝+本色阳极氧化
A6063-T5
4孔安装
48.000
26.000
32.000
13.000
3.500
11.000
5.500
11.000
10
0.025
HGPAFE-48
HGPAFE-48
48
平型
锥孔型
本色硬质氧化
A6063-T5
4孔安装
48.000
47.000
32.000
30.000
3.500
11.000
6.500
13.000
10
0.03
HGPAFA-62
HGPAFA-62
62
平型
锥孔型
拉丝+本色阳极氧化
A6063-T5
4孔安装
62.000
63.000
42.000
37.000
3.500
11.000
6.500
13.000
10
0.03
HGPAFA-62A
HGPAFA-62A
62A
平型
锥孔型
拉丝+本色阳极氧化
A6063-T5
4孔安装
62.000
26.000
42.000
13.000
3.500
11.000
5.500
11.000
10
0.05
HGPAFA-79A
HGPAFA-79A
79A
平型
锥孔型
拉丝+本色阳极氧化
A6063-T5
4孔安装
79.000
63.000
47.000
43.000
4.500
11.000
6.500
13.000
15
0.07
HGPAFA-35C
HGPAFA-35C
35C
平型
锥孔型
拉丝+本色阳极氧化
A6063-T5
6孔安装
35.000
66.000
21.000
25.000
3.500
10.000
5.500
10.500
15
0.05
HGPAFA-48B
HGPAFA-48B
48B
平型
锥孔型
拉丝+本色阳极氧化
A6063-T5
6孔安装
48.000
78.000
32.000
30.000
3.500
11.000
6.500
13.000
15
0.07
HGPAFB-56
HGPAFB-56
56
平型
锥孔型
拉丝+黑色阳极氧化
A6063-T5
6孔安装
56.000
63.000
37.800
20.000
3.500
11.000
6.500
13.000
10
0.09
HGPAFA-62B
HGPAFA-62B
62B
平型
锥孔型
拉丝+本色阳极氧化
A6063-T5
6孔安装
62.000
113.000
42.000
43.000
3.500
11.000
6.500
13.000
15
0.11
HGPAFA-79B
HGPAFA-79B
79B
平型
锥孔型
拉丝+本色阳极氧化
A6063-T5
6孔安装
79.000
113.000
47.000
43.000
4.500
11.000
6.500
13.000
22
0.145
HGPAFI-63A
HGPAFI-63A
63A
平型
锥孔型
本色硬质氧化
A6063S-T5
6孔安装
62.000
63.000
39.000
37.000
3.500
11.000
6.500
13.000
15
0.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表