HGCSPP - 旗型·拔插型·锥孔型/左右偏置型-拆卸式合页
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
合页
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgcspp.prj},{NB=HGCAXA-40},{CODE=HGCAXA},{CODE1='HGCAXA','HGCAXB'},{GG=40},{LX1=拔插型},{LX2=锥孔型},{A=62.000},{A1=42.000},{A2=0.000},{A3=0.000},{B=40.000},{B1=25.000},{B2=0.000},{L=0.000},{L1=43.500},{DD1=6.500},{DD2=13.000},{T=3.500},{H=11.000},{FZ=10},{CKZL=0.046},{PDF=hgcspp.pdf},{PPATH=hgcspp/hgcspp3.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BCFX
拔插方向
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
HGCSPP-51
HGCSPP-51
51
拔插型
锥孔型
-
SUS304
左侧
101.000
87.000
55.000
0.000
51.000
36.500
7.000
102.000
80.500
10.000
16.000
0.000
0.000
40
0.24
HGCSPP-63
HGCSPP-63
63
拔插型
锥孔型
-
SUS304
左侧
100.000
84.000
52.000
68.000
53.000
37.000
13.000
127.000
108.000
12.000
18.000
0.000
0.000
50
0.34
HGCAXA-35
HGCAXA-35
35
拔插型
锥孔型
本色阳极氧化
A6063S-T5
左侧
48.000
32.000
0.000
0.000
35.000
20.000
0.000
0.000
38.500
5.500
11.000
3.500
11.000
10
0.036
HGCAXA-40
HGCAXA-40
40
拔插型
锥孔型
本色阳极氧化
A6063S-T5
左侧
62.000
42.000
0.000
0.000
40.000
25.000
0.000
0.000
43.500
6.500
13.000
3.500
11.000
10
0.046
HGCAXA-50
HGCAXA-50
50
拔插型
锥孔型
本色阳极氧化
A6063S-T5
左侧
80.000
52.000
0.000
0.000
50.000
30.000
0.000
0.000
53.500
6.500
13.000
4.500
11.000
15
0.074
HGCAXA-50A
HGCAXA-50A
50A
拔插型
锥孔型
本色阳极氧化
A6063S-T5
左侧
80.000
57.000
0.000
0.000
50.000
30.000
0.000
0.000
53.500
6.500
13.000
4.500
11.000
15
0.074
HGCAXC-55
HGCAXC-55
55
拔插型
左右偏置锥孔型
本色阳极氧化
A6063S-T5
左侧
55.000
21.000
10.000
0.000
40.000
25.000
0.000
0.000
38.500
0.000
0.000
3.500
11.000
10
0.042
HGCAXC-64
HGCAXC-64
64
拔插型
左右偏置锥孔型
本色阳极氧化
A6063S-T5
左侧
64.000
26.000
14.000
0.000
50.000
30.000
0.000
0.000
38.500
0.000
0.000
4.500
11.000
15
0.056
HGCAXC-64A
HGCAXC-64A
64A
拔插型
左右偏置锥孔型
本色阳极氧化
A6063S-T5
左侧
64.000
28.500
11.500
0.000
50.000
30.000
0.000
0.000
38.500
0.000
0.000
4.500
11.000
15
0.056
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表