CC-80-12-4040 - 40槽宽10.2系列铝型材--连接件-挤压角铝80×80×12系列
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
40系列槽宽10.2
40槽宽10.2系列铝型材-连接件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/4010/lianjiejian40102/cc-80-12-4040.prj},{NB=CC-80-12-4080-M5-ST},{CODE=CCE},{C2=40系列},{GG=成套加工供货},{D=9.0},{W=70},{F=40},{JGDM=M5},{G=345.6},{JGZJ=C14×4+C15×4+C08×1},{PDF=cce-80-12-4040.pdf},{T4=4.000},{Q=M5},{Q2=CC-80-12-4080-M5-ST},{LM=PSHC-M8-20-D},{LD=BEE-40-M8},{DQ=PWFN-8-D},{TD=PWS-8-D},{M=4080},{C1=80},{Q1=ST},{LM1=PSHF-M5-10-D},{DQ1=PWFN-5-D},{Z1=2.000},{Z2=15.000},{C3=12},{LM2=PSHC-M8-20-D},{LD2=BEE-40-M8},{DQ2=PWS-8-D},{S=2.000},{PPATH=zaa/cc801243.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
C2
SYXC
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
JGDM
ⁿ/ₐ
G
zl
[g]
JGZJ
ⁿ/ₐ
T4
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
Q2
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
LD
ⁿ/ₐ
DQ
ⁿ/ₐ
TD
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
C1
ⁿ/ₐ
Q1
ⁿ/ₐ
LM1
ⁿ/ₐ
DQ1
ⁿ/ₐ
Z1
[mm]
Z2
[mm]
C3
ⁿ/ₐ
LM2
ⁿ/ₐ
LD2
ⁿ/ₐ
DQ2
ⁿ/ₐ
S
[mm]
CC-80-12-4040
CCE
40系列
单个供货
9.0
30
40
-
146
-
1.000
-
CC-80-12-4040
4040
80
0
-
-
1.000
15.000
12
0.000
CC-80-12-4040-ST
CCE
40系列
成套供货
9.0
30
40
-
146
C14×2+C15×2
2.000
ST
CC-80-12-4040-ST
PSHC-M8-25-D
BEE-40-M8
PWFN-8-D
PWS-8-D
4040
80
0
-
-
1.000
15.000
12
PSHC-M8-20-D
BEE-40-M8
PWS-8-D
2.000
CC-80-12-4040-M5
CCE
40系列
加工供货
9.0
30
40
M5
146
-
3.000
M5
CC-80-12-4040-M5
4040
80
0
PSHF-M5-10-D
PWFN-5-D
1.000
15.000
12
0.000
CC-80-12-4040-M5-ST
CCE
40系列
成套加工供货
9.0
30
40
M5
146
C14×2+C15×2+C08×1
4.000
M5
CC-80-12-4040-M5-ST
PSHC-M8-25-D
BEE-40-M8
PWFN-8-D
PWS-8-D
4040
80
ST
PSHF-M5-10-D
PWFN-5-D
1.000
15.000
12
PSHC-M8-20-D
BEE-40-M8
PWS-8-D
2.000
CC-80-12-4080
CCE
40系列
单个供货
9.0
70
40
-
345.6
-
1.000
-
CC-80-12-4080
4080
80
0
-
-
2.000
15.000
12
0.000
CC-80-12-4080-ST
CCE
40系列
成套供货
9.0
70
40
-
345.6
C14×4+C15×4
2.000
ST
CC-80-12-4080-ST
PSHC-M8-20-D
BEE-40-M8
PWFN-8-D
PWS-8-D
4080
80
0
-
-
2.000
15.000
12
PSHC-M8-20-D
BEE-40-M8
PWS-8-D
2.000
CC-80-12-4080-M5
CCE
40系列
加工供货
9.0
70
40
M5
345.6
-
3.000
M5
CC-80-12-4080-M5
4080
80
0
PSHF-M5-10-D
PWFN-5-D
2.000
15.000
12
0.000
CC-80-12-4080-M5-ST
CCE
40系列
成套加工供货
9.0
70
40
M5
345.6
C14×4+C15×4+C08×1
4.000
M5
CC-80-12-4080-M5-ST
PSHC-M8-20-D
BEE-40-M8
PWFN-8-D
PWS-8-D
4080
80
ST
PSHF-M5-10-D
PWFN-5-D
2.000
15.000
12
PSHC-M8-20-D
BEE-40-M8
PWS-8-D
2.000
CC-80-12-40120
CCE
40系列
单个供货
9.0
110
40
-
546
-
1.000
-
CC-80-12-40120
40120
80
0
-
-
3.000
15.000
12
0.000
CC-80-12-40120-ST
CCE
40系列
成套供货
9.0
110
40
-
546
C14×6+C15×6
2.000
ST
CC-80-12-40120-ST
PSHC-M8-20-D
BEE-40-M8
PWFN-8-D
PWS-8-D
40120
80
0
-
-
3.000
15.000
12
PSHC-M8-20-D
BEE-40-M8
PWS-8-D
2.000
CC-80-12-40120-M5
CCE
40系列
加工供货
9.0
110
40
M5
546
-
3.000
M5
CC-80-12-40120-M5
40120
80
0
PSHF-M5-10-D
PWFN-5-D
3.000
15.000
12
0.000
CC-80-12-40120-M5-ST
CCE
40系列
成套加工供货
9.0
110
40
M5
546
C14×6+C15×6+C08×1
4.000
M5
CC-80-12-40120-M5-ST
PSHC-M8-20-D
BEE-40-M8
PWFN-8-D
PWS-8-D
40120
80
ST
PSHF-M5-10-D
PWFN-5-D
3.000
15.000
12
PSHC-M8-20-D
BEE-40-M8
PWS-8-D
2.000
CC-80-12-40160
CCE
40系列
单个供货
9.0
150
40
-
746.5
-
1.000
-
CC-80-12-40160
40160
80
0
-
-
4.000
15.000
12
0.000
CC-80-12-40160-ST
CCE
40系列
成套供货
9.0
150
40
-
746.5
C14×8+C15×8
2.000
ST
CC-80-12-40160-ST
PSHC-M8-20-D
BEE-40-M8
PWFN-8-D
PWS-8-D
40160
80
0
-
-
4.000
15.000
12
PSHC-M8-20-D
BEE-40-M8
PWS-8-D
2.000
CC-80-12-40160-M5
CCE
40系列
加工供货
9.0
150
40
M5
746.5
-
3.000
M5
CC-80-12-40160-M5
40160
80
0
PSHF-M5-10-D
PWFN-5-D
4.000
15.000
12
0.000
CC-80-12-40160-M5-ST
CCE
40系列
成套加工供货
9.0
150
40
M5
746.5
C14×8+C15×8+C08×1
4.000
M5
CC-80-12-40160-M5-ST
PSHC-M8-20-D
BEE-40-M8
PWFN-8-D
PWS-8-D
40160
80
ST
PSHF-M5-10-D
PWFN-5-D
4.000
15.000
12
PSHC-M8-20-D
BEE-40-M8
PWS-8-D
2.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表